Clint CHA 201-702
De vloeistofkoelers en warmtepompen van de CHA 201-702 serie zijn bedoeld voor middelgrote utiliteitsector en industriële omgevingen.
Ze worden in combinatie met fancoil-units gebruikt voor de airconditioning van ruimten of voor het afvoeren van warmte die ontstaat bij industriële processen. Ze kunnen worden voorzien van een RS 485 ModBus-aansluiting voor de integratie (indien nodig) van het innovatieve controle- en regelsysteem CLIMAFRIEND, waarmee tot 30 verschillende omgevingen kunnen worden geprogrammeerd om zodoende intuïtief en efficiënt een comfortniveau zonder compromissen te realiseren.
Voorzien van axiaalventilatoren, semihermetische compressoren en shell and tube warmtewisselaars, kunnen deze units, zelfs in de superstille versie, worden aangevuld met een hydraulisch circuit met buffervat, met pomp, of met buffervat en pomp.
Een breed assortiment - in de fabriek gemonteerde of afzonderlijk verkrijgbare - accessoires completeert de uitstekende veelzijdigheid en functionaliteit van de serie.
koudemiddel: R407C
Hydro module: Accessoire
Koelcapaciteit: 48 tot 181 kW




