Clint CHA 702V-5602V

CHA 702V-5602V
CHA 702V-5602V

De vloeistofkoelers en warmtepompen van de CHA 702 V-5602V serie zijn bedoeld voor grote utiliteitsector en industriële omgevingen.
Ze worden in combinatie met fancoil-units gebruikt voor de airconditioning van ruimten of voor het afvoeren van warmte die ontstaat bij industriële processen.
Voorzien van axiaalventilatoren, schroefcompressoren en shell & tube warmtewisselaars, kunnen deze units, zelfs in de superstille versie, worden aangevuld met een hydraulisch circuit met buffervat, met pomp, of met buffervat en pomp. Dankzij het gebruik van grote condensatiebatterijen en ventilatoren met hoge efficiëntie, alsmede de optimalisering van het hydraulisch en koelcircuit en de nieuwste generatie schroefcompressoren, in combinatie met een afstemming van de grootte van het systeem, kan een hoge efficiëntie worden verkregen tijdens de werking, met een aanmerkelijk lager energieverbruik.
Een breed assortiment - in de fabriek gemonteerde of afzonderlijk verkrijgbare - accessoires completeert de uitstekende veelzijdigheid en functionaliteit van de serie.

Koudemiddel: R407C
Hydro module: Accessoire
Koelcapaciteit: 170 tot 1500 kW

Alleen koelen Koelen en verwarmen Schroef compressor Axiaal ventilator Shell & tube

terug