Clint CHA/FC 666-18012 MULTIPOWER

CHA/FC 666-18012 MULTIPOWER
CHA/FC 666-18012 MULTIPOWER

De vloeistofkoelers uit de serie CHA/FC 666-18012 MULTIPOWER bieden innovatieve, flexibele en betrouwbare technologie: een intelligente regelmodule optimaliseert de werktijd en de voeding die wordt geleverd door de scroll compressoren, zodat wordt voldaan aan de vereisten van zowel openbare als industriƫle omgevingen, waar de productie van gekoeld water gedurende de loop van het hele jaar constant nodig is.
Gedurende de wintermaanden wordt in de werkstand vrije koeling de recirculatielucht van het systeem rechtstreeks gekoeld door middel van geforceerde convectie van de buitenlucht via de condensatiebatterij, waardoor energieverspilling via de scroll compressoren van de unit wordt voorkomen.
Een 3-weg klepsysteem wordt bestuurd door een elektronische microprocessorcontroller die de hele unit beheert, waardoor deze kan werken in de standen koelen, vrij koelen of gemengd (tegelijkertijd koelen en vrij koelen). MULTIPOWER zorgt ervoor dat er geen gegenereerde stroompieken, geen inertietanks en een uitstekende stille werking zijn, omdat de ventilatoren de snelheid aanpassen aan de werkelijke systeembelasting, voor extra voordelen tijdens de nachtelijke uren.

Koudemiddel: R407C
Hydro module: Accessoire
Koelcapaciteit: 200 tot 554 kW

Alleen koelen Scroll compressor Axiaal ventilator Shell & tube Free Cooling

terug