Clint CHA/FC 702V-4602V

CHA/FC 702V-4602V
CHA/FC 702V-4602V

De vloeistofkoelers van de CHA/FC 702-4602 serie bieden innovatieve technologie om te voorzien in de behoeften van systemen voor zowel woning- als industriƫle toepassingen waar het hele jaar door continu gekoeld water moet worden geproduceerd.
Tijdens de koude maanden, in de werkstand vrije koeling, wordt de retourvloeistof van het systeem rechtstreeks gekoeld door middel van geforceerde convectie van buitenlucht via de condensatiebatterij, zodat energie wordt bespaard doordat de semihermetische compressoren van de unit niet hoeven te werken.
Een 3-weg klepsysteem wordt bestuurd door een elektronische microprocessorcontroller die de hele unit beheert, waardoor deze kan werken in de standen koelen, vrij koelen of gemengd (tegelijkertijd koelen en vrij koelen).
Het productassortiment omvat 18 modellen, bestaande uit versies met buffervat, met pomp of met buffervat en pomp.

Koudemiddel: R407C
Hydro module: Accessoire
Koelcapaciteit: 177 tot 1163 kW

Alleen koelen Schroef compressor Axiaal ventilator Shell & tube Free Cooling

terug