Clint CHA/ML/ST 41-71 MIDYLINE
MIDYLINE is de nieuwe lijn lucht/water warmtepompen voor de productie van warm water tot 60 °C en functionerend bij een buitentemperatuur tot -20 °C, met scroll compressoren, axiaalventilatoren en geïntegreerde hydraulische unit. De unit neemt zelfstandig de verwarming tijdens de winter, de airconditioning tijdens de zomer en productie van heet water voor zijn rekening, gebruik makend van de elektrische energie en warmte verzameld in de schone luchtbron, vrij en oneindig, waarmee ook warmte naar huizen kan worden overgebracht.
De MIDYLINE-serie wordt vooral gekenmerkt door flexibiliteit, in combinatie met verwarmingsunits en beheerd door het innovatieve, intelligente AQUA LOGIK-regelsysteem, dat het waterinstelpunt optimaliseert en de voedingsspanning naar de pomp en ventilatoren regelt, waardoor een buffervat overbodig wordt. Dit leidt tot hogere energie-efficiëntie, geruisloze werking, optimale afmetingen en lage kosten.
MIDYLINE kan ook worden ingezet bij extreme omstandigheden, waarbij de buitenluchttemperatuur zeer laag is, en beheert op intelligente wijze de verwarmingsketels en elektrische verwarming. Op basis van een buitenluchtsensor activeert de microprocessor de afzonderlijke integratie elementen in het systeem.
Koudemiddel: R407C
Hydro module: Inclusief
Koelcapaciteit: 11 tot 22 kW




