Clint CHA/Y 282-604

CHA/Y 282-604
CHA/Y 282-604

De vloeistofkoelers en warmtepompen van de CHA/Y 282-604 serie maken gebruik van het koudemiddel HFC R134a, met een minimale O.D.P.-waarde, waarmee aanzienlijke energiebesparing kan worden behaald. Deze units zijn met name bedoeld voor middelgrote/grote ruimten in de utiliteit of industrie.
Ze worden in combinatie met fancoil-units gebruikt voor de airconditioning van ruimten of voor het afvoeren van warmte die ontstaat bij industriële processen. Ze kunnen worden voorzien van een RS 485 ModBus-aansluiting voor de integratie (indien nodig) van het innovatieve controle- en regelsysteem CLIMAFRIEND, waarmee tot 30 verschillende omgevingen kunnen worden geprogrammeerd om zodoende intuïtief en efficiënt een comfortniveau zonder compromissen te realiseren.
Voorzien van axiaalventilatoren, scroll compressoren en shell and tube warmtewisselaars, kunnen deze units, zelfs in de superstille versie, worden aangevuld met een hydraulisch circuit met buffervat, met pomp, of met buffervat en pomp.
Een breed assortiment - in de fabriek gemonteerde of afzonderlijk verkrijgbare - accessoires completeert de uitstekende veelzijdigheid en functionaliteit van de serie.

Koudemiddel: R134a
Hydro module: Accessoire
Koelcapaciteit: 46 tot 105 kW

Alleen koelen Koelen en verwaremen Scroll compressor Axiaal ventilator Shell & tube R134a

terug