Clint CRA 201-702

CRA 201-702
CRA 201-702

De vloeistofkoelers en warmtepompen van de CRA 201-702 serie voor binnengebruik zijn bedoeld voor middelgrote systemen in de utiliteit en industrie, waarbij het lastig is de units buiten het gebouw te plaatsen. Ze worden in combinatie met fancoil-units gebruikt voor de airconditioning van ruimten of voor het afvoeren van warmte die ontstaat bij industriële processen. Ze kunnen worden voorzien van een RS 485 ModBus-aansluiting voor de integratie (indien nodig) van het innovatieve controle- en regelsysteem CLIMAFRIEND, waarmee tot 30 verschillende omgevingen kunnen worden geprogrammeerd om zodoende intuïtief en efficiënt een optimaal comfortniveau te realiseren. Voorzien van centrifugaal-ventilatoren, semi-hermetische compressoren en shell and tube warmtewisselaar, kunnen deze units, zelfs in de versie met ventilatoren met verhoogde opvoerdruk, worden aangevuld met een hydraulisch circuit met buffervat, met pomp, of met buffervat en pomp. Een breed assortiment - in de fabriek gemonteerde of afzonderlijk verkrijgbare - accessoires completeert de uitstekende veelzijdigheid en functionaliteit van de serie.

Koudemiddel: R407C
Hydro module: Accessoire
Koelcapaciteit: 48 tot 181 kW

Alleen koelen Koelen en verwarmen High ESP ventilator Semi-hermetisch Radiaal ventilator Shell & tube

terug