Clint CRA/Y 282-604

CRA/Y 282-604
CRA/Y 282-604

De vloeistofkoelers en warmtepompen van de CHA/Y 282-604 serie voor binnengebruik maken gebruik van het koudemiddel HFC R134a, met een minimale O.D.P.-waarde, waarmee aanzienlijke energiebesparing voor het milieu kan worden behaald. Deze units zijn met name bedoeld voor middelgrote/grote ruimten in de utiliteit of industrie waarbij plaatsing buiten het gebouw lastig is. Ze worden in combinatie met fancoil-units gebruikt voor de airconditioning van ruimten of voor het afvoeren van warmte die ontstaat bij industriële processen. Ze kunnen worden voorzien van een RS 485 ModBus-aansluiting voor de integratie (indien nodig) van het innovatieve controle- en regelsysteem CLIMAFRIEND, waarmee tot 30 verschillende omgevingen kunnen worden geprogrammeerd om zodoende intuïtief en efficiënt een optimaal comfortniveau te realiseren. Voorzien van centrifugaalventilatoren, scroll compressoren en shell and tube warmtewisselaar, kunnen deze units, zelfs in de versie met ventilatoren met verhoogde opvoerdruk, worden aangevuld met een hydraulisch circuit met buffervat, met pomp, of met buffervat en pomp. Een breed assortiment - in de fabriek gemonteerde of afzonderlijk verkrijgbare - accessoires completeert de uitstekende veelzijdigheid en functionaliteit van de serie.

Koudemiddel: R134a
Hydro module: Accessoire
Koelcapaciteit: 46 tot 105 kW

Alleen koelen Koelen en verwarmen High ESP ventilator Scroll compressor Radiaal ventilator Shell & tube R134a

terug