Clint CLIMAFRIEND
Intelligente controle van het klimaat in woon- en werkomgevingen.
Innovatief
Climafriend is een nieuw systeem voor klimaatbeheersing in woon- en werkomgevingen; het is eenvoudig te installeren en is voortgekomen uit de behoefte om het de gebruiker makkelijk te maken om de beste omstandigheden voor comfort te verkrijgen op de plaats waar hij woont of werkt.
Onmiddellijk
Met aanraakscherm voor de gebruikersinterface is het mogelijk om onmiddellijk toegang te krijgen tot de systeemfuncties voor de bediening, automatisch of handmatig, van afzonderlijke gevallen en de planning per uur/week van verschillende temperatuurniveaus.
Doelmatig
Geschikt om te worden aangesloten op elk type elektronische regelaar die is voorzien van een Modbus RS 485 seriƫle communicatiekaart, beheert Climafriend naast de koeler en de aansluitingen maximaal 30 units, ook de boiler, wat een grote besparing oplevert van het energieverbruik en systeembeheerkosten.
Hydro module: ---