Clint FVW 12-74
De wateraansluitingen van de FVW-serie zijn ontworpen voor verticale installatie op de vloer, met of zonder steunvoeten, in woonomgevingen of de utiliteitsector, waaronder kantoren, hotels, restaurants, fitnessruimten en winkels.
Als de unit wordt aangesloten op een systeem dat is voorzien van een vloeistofkoeler, genereert de ventilatorconvector van de FVW geruisloos en onmiddellijk koele lucht. Anders levert het tijdens de winter, indien gecombineerd met een verwarmingssysteem met boiler of warmtepomp, warme lucht om te voorzien in de verwarmingsbehoeften van huishoudens en de utiliteitsector.
Een filter dat stof opneemt en vasthoudt, houdt de luchtkwaliteit op een geschikt niveau; het filter is eenvoudig te verwijderen voor periodiek onderhoud om te zorgen dat de juiste hygiënische normen gehandhaafd blijven in de ruimte die vaak worden bezocht.
Deze units kunnen worden gecombineerd met het innovatieve controle- en regelsysteem CLIMAFRIEND, waarmee intuïtief en efficiënt een comfortniveau kan worden geprogrammeerd en verkregen.
Hydro module: ---
Koelcapaciteit: 0,9 tot 7,3 kW




