Clint HWW/V 22-83 eurìce
De wateraansluitingen van de Eurìce-serie zijn ontworpen voor installatie aan de wand in woonomgevingen of de utiliteitsector, waaronder kantoren en winkels.
Als de unit wordt aangesloten op een systeem dat is voorzien van een vloeistofkoeler, genereert de wandgemonteerde ventilatorconvector van de Eurìce geruisloos en onmiddellijk koele lucht. Anders levert het tijdens de winter, indien gecombineerd met een verwarmingssysteem met boiler of warmtepomp, warme lucht om te voorzien in de verwarmingsbehoeften van huishoudens en de utiliteitsector.
Een filter dat stof opneemt en vasthoudt, houdt de luchtkwaliteit op een geschikt niveau; het filter is eenvoudig te verwijderen voor periodiek onderhoud om te zorgen dat de juiste hygiënische normen gehandhaafd blijven in de ruimte die vaak worden bezocht.
Eurìce is verkrijgbaar met afstandsbediening en wordt standaard geleverd met 3-weg klep en flexibele hydraulische aansluitingen voor eenvoudige installatie en onderhoud.
Hydro module: ---
Koelcapaciteit: 2,1 tot 8,5 kW




