Clint UTW 63-544
De modulaire wateraansluitunits van de UTW-serie vormen de ideale oplossing voor de luchtbehandelingsbehoeften van systemen met distributie via kanalen of rechtstreeks in de ruimte en installatie in verlaagde plafonds of in serviceruimten.
Indien voorzien van een vloeistofkoeler, kunnen ze geruisloos en onmiddellijk koele lucht genereren. Anders leveren ze tijdens de winter, indien gecombineerd met een verwarmingssysteem met boiler of warmtepomp, warme lucht om te voorzien in de verwarmingsbehoeften van huishoudens en de utiliteitsector. Een filter dat stof opneemt en vasthoudt, houdt de luchtkwaliteit op een geschikt niveau; het filter is eenvoudig te verwijderen voor periodiek onderhoud om te zorgen dat de juiste hygiënische normen gehandhaafd blijven in de ruimte die vaak worden bezocht.
Deze productreeks, verkrijgbaar voor 2- en 4-pijpssystemen, is compleet met verschillende accessoires, zoals: luchttoevoerkamer voor buiten, mengelement met dempers, luchtkamer voor aflevering in de ruimte voor flexibele kanalen en weerstandsverwarmingselement. Deze units kunnen worden gecombineerd met het innovatieve controle- en regelsysteem CLIMAFRIEND, waarmee intuïtief en efficiënt een comfortniveau kan worden geprogrammeerd en verkregen.
Hydro module: ---
Koelcapaciteit: 5 tot 43 kW




