Clint CHA/TTY 1301-1-4804-2

CHA/TTY 1301-1-4804-2
CHA/TTY 1301-1-4804-2

De innovatieve CHA/TTY 1301-1-4804-2 TURBOLINE units zijn ontworpen om een passende oplossing te bieden voor zeer specifieke systeem eisen. Deze units zijn efficiĆ«nt in deellast, hebben een lage aanloopstroom, een laag bedrijfsgeluid en een laag gewicht. Gecombineerd met het speciale ontwerp en de gestroomlijnde productie is de TURBOLINE serie het beste wat de Clint ontwerp en techniek afdeling te bieden heeft.

Met behulp van dynamische TURBOCOR olievrije compressoren met magnetische lagering, beheerd door de zelfaanpassende elektronisch gestuurde TURBOSOFT regeling, badverdampers en innovatieve warmtewisselaars, conventioneel of MICROCHANNEL, leveren deze units zeer hoge energie-prestaties met onvergelijkbaare IPLV waarden, terwijl buffervaten niet meer nodig zijn en het geluid tot een minimum beperkt wordt.

In vergelijking tot conventionele schroef compressoren, hebben de TURBOLINE units lage bedrijfskosten, gedurend de gehele levenscyslus; met een besparing tot wel 50%. Daarnaast zijn de units uitgerust met een GSM/GPRS/TCP-IP telecommunicatie regeling die het mogelijk maakt om op afstand constant de bedrijfscondities in de gaten te houden gebaseerd op alarm management en historische gegevens over service en preventief onderhoud.

Koudemiddel: R134a
Hydro module: Accessoire
Koelcapaciteit: 248 tot 1085 kW

Alleen koelen Turbocor Axiaal ventilator Badverdamper Microchannel R134a GSM/GPRS/TCP-IP

terug