Clint RTA 301-801
De packaged ‘Roof Top’ airconditioningunits voor buitenopstelling uit de RTA-serie, die kunnen worden aangesloten op een netwerk van luchtdistributiekanalen, zijn ideaal voor airconditioning van grote ruimten, zoals overheidsgebouwen, winkelcentra, kantines, restaurants en fitnesscentra, of voor industriële ruimten, zoals centra voor de verwerking en conservering van voedingsproducten.
De units zijn vervaardigd uit een frame van geëxtrudeerde aluminium profielen en 50 mm dikke sandwichpanelen. En zijn verkrijgbaar in een versie voor alleen koelen en een versie met omkeerbare warmtepomp. Het systeem is modulair opgebouwd en daardoor aan alle wensen aan te passen. De basisuitvoering kan worden uitgebreid met verschillende oplossingen voor de luchtbehandelingssectie: mengkamer, vrij koelen, kruisstroomwarmteterugwinning, bevochtiger, warmeluchtgenerator, enz.
De vlakke filters en zakfilters zorgen dat de luchtkwaliteit op peil blijft om de juiste hygiënische normen in stand te houden.
Koudemiddel: R407C
Hydro module: ---
Koelcapaciteit: 97 tot 244 kW




