Clint RTA/K/WP 182R-453R

RTA/K/WP 182R-453R

De autonome enkelvoudige 'Roof Top' airconditioningunits voor buitenopstelling uit de AIRPLUS-serie, die kunnen worden aangesloten op een netwerk van luchtdistributiekanalen, zijn ideaal voor airconditioning van middelgrote ruimten voor publiek gebruik, zoals overheidsgebouwen, winkelcentra, kantines, en restaurants, of voor industriële ruimten, zoals centra voor de verwerking en conservering van voedingsproducten. De units zijn voorzien van een frame van geëxtrudeerde aluminium profielen en gelakte panelen, alsmede scroll compressoren met R410A koudemiddel, en zijn verkrijgbaar in een versie met vrij koelende omkeerbare warmtepompen met 2 of 3 afsluiters. AIRPLUS is voorzien van insteekventilatoren met naar achteren gebogen schoepen met een hoge energie-efficiëntie voor zowel toevoer als afvoer, die worden beheerd door een elektronisch apparaat dat de rotatiesnelheid van de ventilatoren regelt zodat de luchtstroom wordt aanpast aan de systeemcapaciteit. De unit kan eenvoudig worden aangepast aan verschillende technische vereisten, dankzij de mogelijkheid om de unit ter plaatse te positioneren en voor de luchtstroomrichting te kiezen uit 8 verschillende toevoer- en afvoerposities.

Koudemiddel: R410A
Hydro module: ---
Koelcapaciteit: 65 tot 171 kW

Koelen en verwarmen Scroll compressor Axiaal ventilator Plug-fan R410A

terug