Clint CWW 702V-5602V

CWW 702V-5602V
CWW 702V-5602V

De vloeistofkoelers van de CWW 702V-5602V serie zijn bedoeld voor systemen in de utiliteitsector of de industrie waarbij een hoog vermogen nodig is, waardoor het handig wordt de belasting te verdelen over verschillende compressoren.
Deze units hebben nieuwste schroefcompressoren, shell & tube warmtewisselaar en aansluitingen voor condensatie met torenwater of putwater of met een droogkoeler, en kunnen ook in superstille versies worden geleverd; bovendien is er een reeks - in de fabriek gemonteerde of afzonderlijk verkrijgbare - accessoires, zoals: warmteherwinner in serie of parallel, zachte start en, indien nodig, een apparaat voor de bediening van een warmtepomp. Deze units zijn ontworpen en gemaakt om de lay-out van elk component zo optimaal mogelijk te maken, zodat noodzakelijk onderhoud makkelijker kan worden uitgevoerd. Ze hebben een essentiƫle en compacte constructie, bedoeld voor installatie binnen gebouwen.
Deze uiterst functionele en veelzijdige serie bestaat uit 20 modellen met een koelcapaciteit variƫrend van 185 tot 1630 kW.

Koudemiddel: R407C
Hydro module: Accessoire
Koelcapaciteit: 185 tot 1630 kW

Alleen koelen Schroef compressor Shell & tube

terug