Clint CWW/GEO 21-131 GEOTHERMIC

CWW/GEO 21-131 GEOTHERMIC
CWW/GEO 21-131 GEOTHERMIC

De GEOTHERMIC-serie omkeerbare warmtepompen, ontworpen voor huishoudelijk gebruik, kan in de winter zorgen voor verwarming en in de zomer voor koeling; daarnaast voorzien de units in de productie van huishoudelijk warm water van hoge temperatuur (tot 65 °C). De unit maakt gebruik van de herwinbare energie die in de bodem is opgeslagen; een schone en gratis bron die beschikbaar is op elke breedtegraad en in elk jaargetijde, en warmte overbrengt naar huizen. De unit wordt uitsluitend elektrisch aangedreven, onttrekt de warmte aan de ondergrond waarin deze is opgeslagen en geeft deze vrij aan het huis, voor een hoge mate van comfort en efficiëntie: 75% van de energie wordt verkregen uit het milieu. De GEOTHERMIC omkeerbare warmtepomp is direct na installatie bedrijfsklaar. Optimalisering van het hydraulisch circuit ten behoeve van zeer efficiënte platenwisselaars en lage drukverliezen met een circulatiepomp op het verwarmingssysteem, huishoudelijk warm water en geothermische circuits, drukmeters op het verwarmingssysteem en geothermisch circuit, expansievat en veiligheidsvoorzieningen aan de waterzijde en een pomp met variabele snelheid voor huishoudelijk warm water voor HWW-opslag met prioriteit. GEOTHERMIC is ook een geïntegreerd systeem: door middel van een controller controleert dit het airconditioningsysteem en de productie van huishoudelijk warm water; tegelijkertijd beheert het de hydraulische eindpunten en een eventueel zonnepaneelsysteem.

Koudemiddel: R407C
Hydro module: Inclusief
Koelcapaciteit: 6 tot 45 kW

Alleen koelen Koelen en verwarmen Scroll compressor Platen wisselaar Heet water

terug