Clint MEA 702V-5602V

MEA 702V-5602V
MEA 702V-5602V

De vloeistofkoelers voor split-opstelling van de MEA 702V-5602V serie zijn bedoeld voor systemen in de utiliteitsector of de industrie, waar behoefte is aan een hoog vermogen met continue koeling, ruimtebesparende units en een geruisloze werking.
Deze units zijn in combinatie met de externe condensor in feite ideaal voor installatie binnen en omdat ze een zelfdragende constructie hebben die de belangrijkste componenten ondersteunt, zijn de totale afmetingen zo klein mogelijk, waardoor ook installatie en onderhoud eenvoudiger zijn.
Deze units hebben de nieuwste schroefcompressoren en shell and tube warmtewisselaars, en kunnen ook in superstille versies worden geleverd. Ze zijn uitgerust met koudemiddel- en watercircuits met alle voorzieningen voor een eenvoudige installatie en een hoog energierendement; een assortiment in de fabriek gemonteerde of afzonderlijk verkrijgbare accessoires, completeert de variƫteit aan apparatuur in deze productreeks.
Deze uiterst functionele en veelzijdige serie bestaat uit 20 modellen met een koelcapaciteit variƫrend van 170 tot 1500 kW.

Koudemiddel: R407C
Hydro module: Niet beschikbaar
Koelcapaciteit: 170 tot 1500 kW

Alleen koelen Schroef compressor Shell & tube

terug